Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:23:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr260X4 | Gewinde |
B1 | 253 mm | Hülsenlänge |
≈m | 30,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | M6 | Gewinde Ölanschluss |
a | 4,2 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 7 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 330 mm | Aussendurchmesser |
B2 | 38 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM52T | Nutmutter | |
MB52 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | HG | Mit |