Select a different country or region to see content for your location.
United States
19:13:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H24152-HG
Spannhülse
Spannhülse H..-HG, Zubehör Wälzlager, komplett, hydraulisch, Fertigteil
Product information


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr260X4 | Gewinde |
B1 | 235 mm | Hülsenlänge |
≈m | 25,2 kg | Weight |
Anschlussmaße
G1 | M6 | Gewinde Ölanschluss |
a | 4,2 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 7 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 330 mm | Aussendurchmesser |
B2 | 38 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM52T | Nutmutter | |
MB52 | Sicherung | |
1:30 | Kegel |
Downloads:
Your current product variant
Ausführung | HG | Mit |