Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:21:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 165,1 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
B1 | 161 mm | Hülsenlänge |
≈m | 9,74 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 180 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
d2 | 230 mm | Aussendurchmesser Mutter |
B2 | 29,5 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KM36 | Nutmutter | |
MB36 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | ohne |