Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:12:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZM65
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZM,Blockierstifte radial angeordnet
Ersetzt
ZM 65
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M65X2 | Gewinde |
D | 85 mm | Außendurchmesser |
h | 16 mm | Höhe |
MA | 5 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 280.000 N | Bruchlast axial |
ML | 200 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 120 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 4,24 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 270 g | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 78 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 3 mm | Nuttiefe |
b | 7 mm | Nutbreite |
c | 8 mm | Abstand Bohrung |
m | M6 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads: