Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:40:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZM55
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZM,Blockierstifte radial angeordnet
Ersetzt
ZM 55
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M55X2 | Gewinde |
D | 75 mm | Außendurchmesser |
h | 16 mm | Höhe |
MA | 5 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 229.000 N | Bruchlast axial |
ML | 150 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 95 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 2,77 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 243,43 g | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 68 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 3 mm | Nuttiefe |
b | 7 mm | Nutbreite |
c | 8 mm | Abstand Bohrung |
m | M6 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte