Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:11:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZM50
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZM,Blockierstifte radial angeordnet
Ersetzt
ZM 50
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M50X1,5 | Gewinde |
D | 70 mm | Außendurchmesser |
h | 14 mm | Höhe |
MA | 5 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 205.000 N | Bruchlast axial |
ML | 130 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 85 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 1,92 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 0,194 kg | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 64 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 2,5 mm | Nuttiefe |
b | 6 mm | Nutbreite |
c | 7 mm | Abstand Bohrung |
m | M6 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads: