Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:18:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZM115
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZM,Blockierstifte radial angeordnet
Ersetzt
ZM 115
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M115X2 | Gewinde |
D | 150 mm | Außendurchmesser |
h | 22 mm | Höhe |
MA | 20 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 550.000 N | Bruchlast axial |
ML | 550 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 400 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 56,2 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 1,204 kg | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 137 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 5 mm | Nuttiefe |
b | 12 mm | Nutbreite |
c | 11 mm | Abstand Bohrung |
m | M10 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads: