Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:44:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZM10
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZM,Blockierstifte radial angeordnet
Ersetzt
ZM 10
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M10X1 | Gewinde |
D | 18 mm | Außendurchmesser |
h | 8 mm | Höhe |
MA | 1 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 31.000 N | Bruchlast axial |
ML | 30 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 6 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 0,006 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 14 g | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 14 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 2 mm | Nuttiefe |
b | 3 mm | Nutbreite |
c | 4 mm | Abstand Bohrung |
m | M4 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads: