Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:44:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AM20
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern AM, Segmente zum axialen Klemmen
Ersetzt
AM 20
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M20X1 | Gewinde |
D | 38 mm | Außendurchmesser |
h | 18 mm | Höhe |
FaB | 145.000 N | Bruchlast axial |
ML | 45 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 18 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
Mm | 0,23 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 88,38 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Mm | 5 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
Abmessungen
b | 4 mm | Bohrungsdurchmesser Sackloch |
t | 6 mm | Tiefe Sackloch |
d1 | 31 mm | Teilkreisdurchmesser 1 (Bohrungen) |
c | 5 mm | Abstand Bohrung |
m | M6 | Gewinde - Gewindestift |
H11 | Bohrungsdurchmesser Sackloch Geh. passg. |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte