Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:09:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS89424
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 250 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 26 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 7,71 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: