Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:18:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81230
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 812, einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 212 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 14,5 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 1,97 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte