Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:06:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81122
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 145 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 7 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 366 g | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: