Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:20:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81103
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 30 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 2,75 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 11,5 g | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte