Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:10:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser Laufscheibe |
D | 78 mm | Außendurchmesser Laufscheibe |
B | 5 mm | Breite |
45 ° | Fasenwinkel | |
amin | 1 mm | Fasenbreite |
≈m | 88,2 g | Gewicht |
Downloads: