Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:05:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89422
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 230 mm | Außendurchmesser |
D1 | 113 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 24,5 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 6,15 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: