Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:05:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81218
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 874, einseitig wirkend, kombiniert aus K874, GS, WS
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 135 mm | Außendurchmesser |
D1 | 93 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 10,5 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 0,614 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: