Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:00:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81115
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 100 mm | Außendurchmesser |
D1 | 77 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 5,75 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 135,8 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: