Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:36:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AS3552
Axial bearing washer
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Main Dimensions & Performance Data
d | 35 mm | Bore diameter bearing washer |
D | 52 mm | Outside diameter bearing washer |
B1 | 1 mm | Height bearing washer |
≈m | 8,4 g | Gewicht |
Downloads: