Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:12:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AS0414
Axiallagerscheibe
Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 4 mm | Bohrungsdurchmesser der Lagerscheibe |
D | 14 mm | Außendurchmesser der Lagerscheibe |
B1 | 1 mm | Höhe der Lagerscheibe |
≈m | 1,03 g | Gewicht |
Downloads: