Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:12:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AHX2322
Withdrawal sleeve
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 105 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M125x2 | Thread |
B1 | 98 mm | Sleeve length |
≈m | 1,38 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 4 mm | Lagerüberstand |
IG | 16 mm | Thread length |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Taper |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |