Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:55:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 320 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr355X5 | Gewinde |
B1 | 112 mm | Hülsenlänge |
≈m | 11,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | M8 | Gewinde Ölanschluss |
a | 8,5 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 12 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 340 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 7 mm | Lagerüberstand |
IG | 21 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | H | Mit |