Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:08:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 105 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M115x2 | Gewinde |
B1 | 73 mm | Hülsenlänge |
≈m | 0,65 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 9 mm | Lagerüberstand |
IG | 13 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:30 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | ohne |