Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:18:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M50x1,5 | Gewinde |
B1 | 44 mm | Hülsenlänge |
≈m | 166,62 g | Gewicht |
Abmessungen
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 3 mm | Lagerüberstand |
IG | 7 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |