Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:05:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr310X5 | Gewinde |
B1 | 155 mm | Hülsenlänge |
≈m | 15,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | G1/8 | Gewinde Ölanschluss |
a | 8,5 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 12 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 280 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 8 mm | Lagerüberstand |
IG | 24 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | H | Mit |