Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:22:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


DRS50140
Dichtungsträger
Dichtungsträger DRS, für ZARF, ZARF..-L, Radial-Wellendichtring integriert
Ersetzt
DRS 50140
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 95 mm | Innendurchmesser Zentrierung |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
C | 30 mm | Breite Dichtungsträger |
≈m | 1,345 kg | Gewicht |
Abmessungen
Z | 127,5 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
d | 95 mm | Innendurchmesser Dichtlippe |
D1 | 115 mm | Außendurchmesser Dichtung |
b | 13 mm | Breite Dichtungsträger |
M5X40 | Schraubengröße | |
1) | 4 | Anzahl Schrauben |
Zusätzliche Informationen
ZARF50140(-L)-TV | Lagerbezeichnung |
Downloads: