Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:22:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


YRTCM325-XL
Axial-Radial-Rollenlager
Axial-Radiallager, zweiseitig wirkend, anschraubbar, mit integriertem Winkel-Messsystem



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 325 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,023 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 450 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,023 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
H | 60 mm | Höhe |
Cr | 183.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 530.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 247.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.900.000 N | Statische Tragzahl, axial |
nG | 200 1/min | Grenzdrehzahl |
MR | 13 Nm | Lagerreibungsmoment bei 5 1/min |
≈m | 24,457 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 342 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen im Innenring |
J1 | 430 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen im Außenring |
d1 | 9,3 mm | Durchmesser Befestigungsbohrungen Innenring |
d2 | 15 mm | Senkdurchmesser Befestigungsbohrung |
a | 8,2 mm | Senk-Tiefe Befestigungsbohrung |
34 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring | |
d3 | 9,3 mm | Befestigungslöcher Durchmesser Außenring |
33 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring | |
n | 36 | Teilung Anzahl Bohrungen |
t | 10 ° | Teilungswinkel |
G | M12 | Abdrück-Gewinde |
3 | Anzahl der Gewindebohrungen | |
MA | 34 Nm | Schraubenanziehdrehmoment |
2 | Anzahl Halteschrauben | |
t1 | 6 µm | Plan- und Rundlauf, normal; Gemessen am eingebauten Lager, bei idealer Anschlusskonstruktion. |
Abmessungen
H1 | 40 mm | Höhe Auflagefläche des Außenringes |
0,05 mm | Höhe Auflagefläche Außenring H1 oberes Abmaß | |
-0,05 mm | Höhe Auflagefläche H1 unteres Abmaß | |
H2 | 20 mm | Höhe Auflagefläche des Außenringes |
0,025 mm | Höhe Auflagefläche H2 oberes Abmaß | |
-0,025 mm | Höhe Auflagefläche H2 unteres Abmaß | |
HM | 15 mm | Höhe Wellenscheibe |
D1 max | 415,1 mm | Maximaler Durchmesser des Innenrings |
DM | 412,45 mm | Durchmesser der Maßverkörperung an der Wellenscheibe |
C | 20 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 7.100 N/µm | Axiale Steifigkeit der Lagerposition |
crL | 6.300 N/µm | Radiale Steifigkeit der Lagerposition |
ckL | 159.000 Nm/mrad | Kippsteifigkeit der Lagerstelle |
caL | 33.000 N/µm | Steifigkeit des Wälzkörpersatzes, axial |
crL | 9.900 N/µm | Steifigkeit des Wälzkörpersatzes, radial |
ckL | 633.000 Nm/mrad | Kippsteifigkeit des Wälzkörpersatzes |
Downloads:
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2007-09-1 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 18 | Deutsch
Axial-Radiallager mit integriertem Winkel-Mess-System

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting machine tool bearing | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Werkzeugmaschinenlagerungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2025-05-7 | Technische Produktinformation | TPI 120 | Deutsch
Genauigkeitslager für kombinierte Lasten

2021-08-9 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 100 | Deutsch
Genauigkeitslager für kombinierte Lasten

2017-09-12 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 83 | Deutsch
Rundtischlager YRT, RTC, ZKLDF, ZKXDF

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch