Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:44:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Bohrungsbild

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 650 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,038 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 870 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,05 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
H | 122 mm | Höhe |
Cr | 455.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.300.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 910.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 6.800.000 N | Statische Tragzahl, axial |
nG | 70 1/min | Grenzdrehzahl |
MR | 70 Nm | Lagerreibungsmoment bei 5 1/min |
≈m | 165 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 680 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen im Innenring |
J1 | 830 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen im Außenring |
d1 | 14 mm | Durchmesser Befestigungsbohrungen Innenring |
d2 | 20 mm | Senkdurchmesser Befestigungsbohrung |
a | 13 mm | Senk-Tiefe Befestigungsbohrung |
46 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring | |
d3 | 14 mm | Befestigungslöcher Durchmesser Außenring |
42 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring | |
n | 48 | Teilung Anzahl Bohrungen |
t | 7,5 ° | Teilungswinkel |
G | M12 | Abdrück-Gewinde |
6 | Anzahl der Gewindebohrungen | |
MA | 116 Nm | Schraubenanziehdrehmoment |
2 | Anzahl Halteschrauben | |
t1 | 10 µm | Plan- und Rundlauf, normal; Gemessen am eingebauten Lager, bei idealer Anschlusskonstruktion. |
Abmessungen
H1 | 78 mm | Höhe Auflagefläche des Außenringes |
0,25 mm | Höhe Auflagefläche Außenring H1 oberes Abmaß | |
-0,25 mm | Höhe Auflagefläche H1 unteres Abmaß | |
H2 | 44 mm | Höhe Auflagefläche des Außenringes |
0,25 mm | Höhe Auflagefläche H2 oberes Abmaß | |
-0,25 mm | Höhe Auflagefläche H2 unteres Abmaß | |
D1 max | 800 mm | Maximaler Durchmesser des Innenrings |
C | 34 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 20.600 N/µm | Axiale Steifigkeit der Lagerposition |
crL | 7.300 N/µm | Radiale Steifigkeit der Lagerposition |
ckL | 1.193.000 Nm/mrad | Kippsteifigkeit der Lagerstelle |
caL | 51.400 N/µm | Steifigkeit des Wälzkörpersatzes, axial |
crL | 8.200 N/µm | Steifigkeit des Wälzkörpersatzes, radial |
ckL | 3.554.000 Nm/mrad | Kippsteifigkeit des Wälzkörpersatzes |
Downloads:
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte