Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:45:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7020-E-2RSD-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB70..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
HCB7020E.2RSD.T.P4S.UL
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 150 mm | Außendurchmesser |
B | 24 mm | Breite |
Cr | 79.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 52.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.750 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 11.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 1,043 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 110 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 141 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 41,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 333 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 1.266 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 2.723 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 957 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 3.715 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 8.170 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 212 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 343 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 459 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |