Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:09:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 34 mm | Breite |
Cr | 65.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 100.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 12.100 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 29.500 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 17.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cur | 17.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 1.340 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 7.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,543 kg | Gewicht |
Abmessungen
F | 63 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte