Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:30:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKX35-XL
Nadel-Axialkugellager
Nadel-Axialkugellager NKX, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung
Ersetzt
NKX35
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
C | 30 mm | Höhe |
Cr | 27.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 41.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 21.200 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 47.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 7.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 2.340 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 4.600 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 157,76 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 47,7 mm | Anschlussmaß Wellenschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 max | 52,1 mm | Maximaler Außendurchmesser Flansch |
D2 max | 52,1 mm | Maximaler Außendurchmesser Flansch |
C1 | 12 mm | Breite Axiallagerteil |
C1 | 9 mm | Abstand Schmierbohrung |
C2 | 9 mm | Abstand Schmierbohrung |
dw | 35 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR30X35X20-XL | Verwendbare Innenringe IR |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau