Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:59:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKX12-Z-XL
Nadel-Axialkugellager
Nadel-Axialkugellager NKX..-Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung
Ersetzt
NKX12-Z
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 21 mm | Außendurchmesser |
C | 23 mm | Höhe |
Cr | 10.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 10.300 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 15.400 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 1.950 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 760 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 11.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 42,73 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 21,7 mm | Anschlussmaß Wellenschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 max | 27,2 mm | Maximaler Außendurchmesser Flansch |
D2 max | 27,2 mm | Maximaler Außendurchmesser Flansch |
C1 | 9 mm | Breite Axiallagerteil |
C1 | 6,5 mm | Abstand Schmierbohrung |
C2 | 6,5 mm | Abstand Schmierbohrung |
dw | 12 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR9X12X16-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Z | Lager mit Endkappe |
Käfig | Norm |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau