Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:47:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2309-K-2RS-TVH-C3
Self-aligning ball bearing
Pendelkugellager 23..-K-2RS-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
2309K.2RS.TV.C3



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 36 mm | Breite |
Cr | 38.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 12.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 810 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.550 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 1,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 54 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
da max | 61 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
db min | 50 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 5 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 83,684 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 85,81 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 63,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 57,45 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,25 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,51 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,88 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,63 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H2309 | Spannhülse |
Betriebsbedingungen für Lager 2309-K-2RS-TVH-C3
In Arbeit für 2309-K-2RS-TVH-C3
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.