Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:47:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2215-K-TVH-C3
Self-aligning ball bearing
Self-aligning ball bearing 22..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Ersetzt
2215K.TV.C3



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 31 mm | Breite |
Cr | 44.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 17.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.110 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 5.600 1/min | Limiting speed |
nϑr | 5.600 1/min | Reference speed |
≈m | 1,54 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 84 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
da max | 90 mm | Maximum diameter shaft shoulder |
Da max | 121 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
db min | 80 mm | Minimum cavity diameter of the sleeve |
Ba min | 12 mm | Minimum cavity width of the sleeve |
ra max | 1,5 mm | Maximum fillet radius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 114,3 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 93,34 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,25 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 2,48 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 3,84 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 2,6 | Static axial load factor |
Zusätzliche Informationen
H315 | Adapter sleeve |