Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:39:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2200-TVH
Pendelkugellager
Pendelkugellager 22..-TVH, Kunststoffkäfig
Ersetzt
2200TV
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 30 mm | Außendurchmesser |
B | 14 mm | Breite |
Cr | 8.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.740 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 111 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 25.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 26.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 47 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 14,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 25,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 24,04 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 15,132 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,58 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,09 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 1,68 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,14 | Statischer Axiallastfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | TVH | Massivkäfig aus glasfaservertärktem Polyamid PA66 |
Toleranzklasse | PN | Toleranzklasse PN, nach DIN 620 |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Eigenschaften