Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:39:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 150 mm | Außendurchmesser |
B | 35 mm | Breite |
Cr | 75.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 27.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.670 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.950 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,11 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 82 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 138 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 126,4 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 97,7 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,22 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,81 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,35 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,94 | Statischer Axiallastfaktor |