Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:08:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


1224-M-C3
Pendelkugellager
Pendelkugellager 12..-M, Massivkäfig Messing
Ersetzt
1224M.C3
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 215 mm | Außendurchmesser |
B | 42 mm | Breite |
Cr | 121.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 53.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.750 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,88 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 132 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 203 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 187,3 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 149 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
C1 | 1,8 mm | Wälzkörperüberstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,2 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,11 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,81 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,25 | Statischer Axiallastfaktor |