Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:12:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 105 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 190 mm | Außendurchmesser |
B | 36 mm | Breite |
Cr | 75.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 32.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.690 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.350 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,59 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 117 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 178 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 155,2 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 133,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,18 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,52 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 5,45 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,69 | Statischer Axiallastfaktor |