Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:55:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


1203-TVH
Self-aligning ball bearing
Self-aligning ball bearing 12..-TVH, plastic cage
Ersetzt
1203TV


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 40 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 8.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.010 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 128 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 21.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 17.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,073 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 21,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 35,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 31,97 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 23,7 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,33 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,93 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,98 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,02 | Statischer Axiallastfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte