Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:35:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 460 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 830 mm | Außendurchmesser |
B | 118 mm | Breite |
Cr | 940.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.260.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 46.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.140 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 690 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 492 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 798 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 813 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 6 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 7,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 677,5 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 612,3 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 329,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte