Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:41:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7207-B-XL-MP-UA
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Ersetzt
7207-B-MP-UA, 7207B.MP.UA
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 17 mm | Breite |
Cr | 30.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.320 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 17.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 9.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,314 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 42 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 65 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 67,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 57,64 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 50,17 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 30,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
Amin | 40 µm | Axialluft im Satz min. |
Tol(+) | 8 µm | Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz |