Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:13:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7203-B-XL-JP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-XL-JP, einreihig, X-life, Stahlblechkäfig
Ersetzt
7203-B-JP, 7203B.JP
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 40 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 11.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 395 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 26.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 17.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,066 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 21,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 35,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 37,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 31,46 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 25,99 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 18 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |