Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:40:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 900 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 1.090 mm | Außendurchmesser |
B | 85 mm | Breite |
Cr | 770.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.180.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 40.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 780 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 385 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 160,22 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 918 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 1.072 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 1.081,2 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 1.020,55 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 971,3 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 329,7 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |