Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:51:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3306-BD-XL-C3
Schrägkugellager
Schrägkugellager 33..-BD-XL, zweireihig, X-life, Stahlblechkäfig
Ersetzt
3306-BD-C3
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 30,2 mm | Breite |
Cr | 43.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 29.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.050 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,55 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 37 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 65 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 60,47 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 63,46 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 46,25 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 44,35 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 41,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern
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
2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch