Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:39:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3204-BD-XL-TVH
Schrägkugellager
Schrägkugellager 32..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3204-BD-TVH
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 20,6 mm | Breite |
Cr | 20.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 12.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 16.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 14.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,146 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 25,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 41,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 40,1 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 42,23 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 30,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 29,22 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 27,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte