Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:17:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3202-BD-XL-TVH
Schrägkugellager
Schrägkugellager 32..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3202-BD-TVH
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 35 mm | Außendurchmesser |
B | 15,9 mm | Breite |
Cr | 12.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 520 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 22.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 18.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,062 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 19,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 30,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 29,35 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 31,13 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 22,2 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 20,96 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 20,7 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |