Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:43:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSCU080-2RS
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing, Thin section bearing CSCU..-2RS, seals, brass sheet metal cage
Produktinformationen

Main Dimensions & Performance Data
d | 203,2 mm | Bore diameter |
D | 222,25 mm | Outside diameter |
B | 12,7 mm | Width |
Cr | 10.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 16.200 N | Basic static load rating, radial |
nG | 1.290 1/min | Limiting speed |
≈m | 480 g | Gewicht |
Dimensions
rmin | 0,38 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 207 mm | Caliber diameter inner ring |
D1 | 216,8 mm | Caliber diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -25 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.