Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:00:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6413-M-C4
Rillenkugellager
Rillenkugellager 64..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
6413M.C4
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 160 mm | Außendurchmesser |
B | 37 mm | Breite |
Cr | 123.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 77.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.850 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,985 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 79 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 146 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 133,34 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 101,72 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,2 | Berechnungsfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | M | Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | S0 | Ringe maßstabililisiert bis 150° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Radialluft | C4 (Gruppe 4) | Lagerluft größer als C3 |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften