Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:09:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


625-2RSR-HLN
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Main Dimensions & Performance Data
d | 5 mm | Bore diameter |
D | 16 mm | Outside diameter |
B | 5 mm | Width |
Cr | 1.730 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 660 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 41,5 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 31.500 1/min | Limiting speed |
≈m | 4,55 g | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 7,4 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 13,6 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 0,3 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 12,4 | Calculation factor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Logistisches Kennzeichen | HLN | - |
Dichtung | 2RSR | Berührende Dichtung beidseitig |
Käfig | J | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | Schmierfett | |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte