Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:17:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 26 mm | Breite |
Cr | 77.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 55.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,432 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 91 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 129 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 121,48 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 124,38 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 98,84 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15 | Berechnungsfaktor |