Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:02:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6206-2RSR-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
6206.2RS.C3, 6206.2RSR.C3
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 20.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.700 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,193 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 35,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 56,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 52,07 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 54,92 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 40 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte